Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63699305 |
63699306 |
63699308 |
63699310 |
63699314 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro della sfera d1H9/h9 (mm) | Dimensione della filettatura d2 (mm) | SWh14 (mm) | a±0,3 (mm) | e (mm) | l2±0,3 (mm) | l3±3 (mm) | Forza di estrazione F (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | M 5 | 7 | 22 | 10.2 | 10.2 | 9 | 30 | 15.2 | |
10.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | M 6 | 8 | 25 | 11.5 | 12.5 | 11 | 40 | 25.2 | |
17.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | M 8 | 11 | 30 | 14 | 16.5 | 13 | 60 | 53.1 | |
28.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | M 10 | 13 | 35 | 15.5 | 20 | 16 | 80 | 103.8 | |
39.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | M 14 x 1,5 | 16 | 45 | 21.5 | 28 | 20 | 100 | 220.9 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (1.4301) | Superficie | Vuoto | Angolo di rotazione(°) | 18 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro della sfera d1H9/h9(mm)
Dimensione della filettatura d2(mm)
SWh14(mm)
a±0,3(mm)
e(mm)
l2±0,3(mm)
l3±3(mm)
Forza di estrazione F(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali