Giunti angolari DIN 71802, Inossidabili

Giunti angolari DIN 71802, Inossidabili
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Design CS: Con bullone filettato, dado esagonale e anello di sicurezza.
Destra = Filettatura lato destro nella presa di corrente.
Lato sinistro = Filettatura lato sinistro nella presa di corrente, contrassegnata con una scanalatura circonferenziale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63699605
63699606
63699608
63699610
63699614
63699705
63699706
63699708
63699710
63699714
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Diametro della sfera d1H9/h9
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
SW
(mm)
a±0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±0,3
(mm)
Forza di estrazione max. statica Fperm.
(N)
Forza di estrazione max. dinamica Fperm.
(N)
Angolo di rotazione
(°)
Peso
(g)

14.99 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8M 50.8072210.210.2937127018°/10°15.2

15.98 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10M 6182511.512.51158042218°/15°25.2

17.13 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro13M 81.2511301416.51396970518°/15°53.1

35.19 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16M 101.5133515.520161487108118°/15°103.8

54.36 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro19M 14 x 1,51.5164521.528202490181118°/15°220.9

16.44 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8M 50.8072210.210.2937127018°/10°15.2

17.59 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10M 6182511.512.51158042218°/15°25.2

18.85 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro13M 81.2511301416.51396970518°/15°53.1

38.65 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro16M 101.5133515.520161487108118°/15°103.8

59.75 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro19M 14 x 1,51.5164521.528202490181118°/15°220.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4301) Superficie Vuoto

Supporto tecnico