Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65430601 |
65430604 |
65430611 |
65430614 |
65430621 |
65430624 |
65430631 |
65430634 |
65430641 |
65430646 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro della sfera dw (mm) | Coefficiente di carico a 0,5 m/sec. (N) | Coefficiente di carico a 1,5 m/sec. (N) | Dimensione della filettatura D (mm) | Lunghezza H (mm) | Sporgenza della sfera circa s (mm) | Dimensione della chiave SW (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.5 | 3.34 | 1.11 | M 6 | 8 | 0.5 | 1.5 | 0.11 | 1 | |
12.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.5 | 3.34 | 1.11 | M 6 | 16 | 0.5 | 1.5 | 0.11 | 3 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.5 | 6.55 | 2.18 | M 8 | 10 | 0.7 | 1.5 | 0.28 | 3 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3.5 | 6.55 | 2.18 | M 8 | 20 | 0.7 | 1.5 | 0.28 | 7 | |
12.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.5 | 10.83 | 3.61 | M 10 | 12 | 1.1 | 2 | 0.58 | 5 | |
12.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4.5 | 10.83 | 3.61 | M 10 | 25 | 1.1 | 2 | 0.58 | 13 | |
12.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.5 | 22.60 | 7.53 | M 12 | 16 | 2 | 2.5 | 1.44 | 10 | |
12.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.5 | 22.60 | 7.53 | M 12 | 35 | 2 | 2.5 | 1.44 | 27 | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8.5 | 38.64 | 12.88 | M 16 | 20 | 2.7 | 3 | 3.21 | 24 | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8.5 | 38.64 | 12.88 | M 16 | 50 | 2.7 | 3 | 3.21 | 71 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Finitura in ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro della sfera dw(mm)
Coefficiente di carico a 0,5 m/sec.(N)
Coefficiente di carico a 1,5 m/sec.(N)
Dimensione della filettatura D(mm)
Lunghezza H(mm)
Sporgenza della sfera circa s(mm)
Dimensione della chiave SW(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali