Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65430506 |
65430508 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione (mm) | Coefficiente di carico a 0,5 m/sec. (N) | Coefficiente di carico a 1,5 m/sec. (N) | Area di montaggio del diametro esterno D (mm) | Superficie di supporto del diametro esterno D1 (mm) | Altezza totale H (mm) | Sporgenza con sfera h1 (mm) | Sporgenza senza sfera h2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6.5 | 22.60 | 7.53 | 10 | 13 | 11.2 | 3.2 | 1.2 | 4 | |
12.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8.5 | 38.64 | 12.88 | 12.6 | 17 | 12.4 | 4.5 | 1.8 | 8 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (1.4021) | Acciaio inox | Sì | Superficie | Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
hR(mm) | 4.2 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione(mm)
Coefficiente di carico a 0,5 m/sec.(N)
Coefficiente di carico a 1,5 m/sec.(N)
Area di montaggio del diametro esterno D(mm)
Superficie di supporto del diametro esterno D1(mm)
Altezza totale H(mm)
Sporgenza con sfera h1(mm)
Sporgenza senza sfera h2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali