Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63780100 |
63780300 |
63780500 |
63780700 |
63780900 |
63781100 |
63781300 |
63781500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del bullone d1 (mm) | Adatto per l’occhiello (dimensione) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 4 x 8 / 4 x 16 | 1.0 | |
0.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 5 x 10 / 5 x 20 | 2.8 | |
1.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 6 x 12 / 6 x 24 | 3.4 | |
1.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 8 x 16 / 8 x 32 | 9.3 | |
1.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 10 x 20 / 10 x 40 | 17 | |
1.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 12 x 24 / 12 x 48 | 32 | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 14 x 28 / 14 x 56 | 47 | |
2.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 16 x 32 / 16 X 64 | 70 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro del bullone d1(mm)
Adatto per l’occhiello (dimensione)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali