Set di bulloni SL, Acciaio

Set di bulloni SL, Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio zincato.
Bulloni per occhielli, con fermo SL-.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63790100
63790300
63790500
63790700
63790900
63791100
63791300
63791500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del bullone d1
(mm)
Adatto per l’occhiello (dimensione) Peso
(g)

0.77 €

1 Disponibile 4 giorni 44 x 8 / 4 x 161.3

0.82 €

1 Disponibile 4 giorni 55 x 10 / 5 x 203.0

0.95 €

1 Disponibile 4 giorni 66 x 12 / 6 x 243.6

1.05 €

1 Disponibile 4 giorni 88 x 16 / 8 x 3210.0

1.19 €

1 Disponibile 4 giorni 1010 x 20 / 10 x 4019.0

1.50 €

1 Disponibile 4 giorni 1212 x 24 / 12 x 4834.0

1.81 €

1 Disponibile 4 giorni 1414 x 28 / 14 x 5650.0

2.21 €

1 Disponibile 4 giorni 1616 x 32 / 16 x 6473.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Superficie Zincato

Supporto tecnico