Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63780001 |
63780101 |
63780301 |
63780501 |
63780701 |
63780901 |
63781101 |
63781301 |
63781501 |
63781701 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | s (mm) | Forza assiale ammissibile Fax (kN) | Diametro dell’albero d1h11 (mm) | d2h11 (mm) | m+0,1 (mm) | n (mm) | s (mm) | Peso per 100 pezzi (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 3 | 2.3 | 0.64 | 1.5 | 0.50 | 4.9 | |
0.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 6.5 | 7.0 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 1.5 | 4 | 3.2 | 0.64 | 2.0 | 0.50 | 10.9 | |
0.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 7.5 | 8.7 | 5.2 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 5 | 4 | 0.74 | 2.5 | 0.50 | 19.5 | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 10.4 | 11.5 | 6.8 | 3.5 | 0.5 | 4.9 | 6 | 5 | 0.74 | 3.0 | 0.75 | 33.0 | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 11.5 | 12.1 | 7.2 | 4.1 | 0.5 | 5.5 | 8 | 6 | 0.94 | 3.5 | 1.00 | 41 | |
0.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 15.6 | 16.3 | 9.5 | 5.9 | 0.6 | 9.5 | 10 | 8 | 1.05 | 4.5 | 1.00 | 90 | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 16.7 | 18.0 | 10.5 | 6.1 | 0.6 | 10.7 | 12 | 9 | 1.15 | 5 | 1.25 | 110 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 19.0 | 20.0 | 11.5 | 6.5 | 0.7 | 12.7 | 14 | 10 | 1.25 | 5.5 | 1.50 | 158 | |
0.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 22.7 | 23.5 | 13.8 | 7.8 | 0.8 | 14 | 16 | 12 | 1.35 | 6 | 1.50 | 228 | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 34.5 | 34.0 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | - | 20-25 | 16-18 | 1.80 | 8.0 | 1.50 | 617 |
Loading...
Materiale | Acciaio per molle | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
s(mm)
Forza assiale ammissibile Fax(kN)
Diametro dell’albero d1h11(mm)
d2h11(mm)
m+0,1(mm)
n(mm)
s(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali