Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63740100 |
63740200 |
63740300 |
63740400 |
63740500 |
63740600 |
63740700 |
63740800 |
63740900 |
63741000 |
63741100 |
63741200 |
63741300 |
63741400 |
63741500 |
63741600 |
63742000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione | Diametro del bullone d1 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 x 8 | 4 | 1.5 | |
1.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 x 16 | 4 | 2.6 | |
1.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 x 10 | 5 | 2.7 | |
1.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 x 20 | 5 | 2.9 | |
1.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 x 12 | 6 | 4.6 | |
1.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 x 24 | 6 | 5.0 | |
1.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 x 16 | 8 | 10.4 | |
1.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 x 32 | 8 | 11.5 | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 x 20 | 10 | 19.0 | |
2.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 x 40 | 10 | 20.3 | |
3.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 x 24 | 12 | 33.5 | |
4.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 x 48 | 12 | 34.5 | |
5.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 x 28 | 14 | 45.0 | |
6.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 x 56 | 14 | 50.0 | |
5.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 x 32 | 16 | 70 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 x 64 | 16 | 80.0 | |
9.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 x 40 | 20 | 130.0 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione
Diametro del bullone d1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali