Bulloni con fori, Acciaio inox (Codici componente)

Bulloni con fori, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 305).
Bulloni per la trasmissione di forze radiali con un movimento leggermente parziale, come nei connettori a occhiello. Con foro stenopeico per un perno divisorio DIN EN ISO 1234 (precedentemente DIN 94) o un perno a molla. Da utilizzare con una rondella DIN EN ISO 7089 (precedentemente DIN 125 A). Il perno è solo una protezione contro l’allentamento indesiderato. Non per carico assiale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63799404
63799405
63799406
63799408
63799410
63799412
63799414
63799416
63799418
63799420
63799425
63799428
63799430
63799431
63799440
63799442
63799450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del bullone d1h11
(mm)
Diametro della flangia d2h14
(mm)
Diametro del foro d3H14
(mm)
Lunghezza senza testa l1js15
(mm)
Distanza dalla flangia al centro (foro) l2+0,5
(mm)
Larghezza della flangia kjs14
(mm)
Larghezza dello smusso (flangia) zk
(mm)
Larghezza dello smusso (bullone) z
(mm)
Peso
(g)

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni 461.01210.01.00.50.81.3

1.08 €

1 Disponibile 4 giorni 581.01512.31.50.50.82.6

1.43 €

1 Disponibile 4 giorni 691.61815.31.50.51.04.6

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni 8122.02319.52.01.01.010.0

2.27 €

1 Disponibile 4 giorni 10143.22924.52.01.01.519.0

3.42 €

1 Disponibile 4 giorni 12174.03529.53.01.51.534.0

4.20 €

1 Disponibile 4 giorni 14194.04032.53.01.51.553.0

5.17 €

1 Disponibile 4 giorni 16204.04538.23.51.51.572.0

8.07 €

1 Disponibile 4 giorni 18255.05043.53.51.51.5104.0

10.22 €

1 Disponibile 4 giorni 20285.05347.04.02.01.5139.0

14.94 €

1 Disponibile 4 giorni 25346.36759.05.53.01.5266.0

17.98 €

1 Disponibile 4 giorni 28346.37263.25.53.02.0361.0

22.14 €

1 Disponibile 4 giorni 30366.36759.05.53.02.0383.0

29.20 €

1 Disponibile 4 giorni 30366.37768.25.53.02.0428.0

41.93 €

1 Disponibile 4 giorni 40488.010090.06.03.05.01035.0

41.93 €

1 Disponibile 4 giorni 42488.010090.07.03.05.01151.0

58.68 €

1 Disponibile 4 giorni 505810.0115103.07.03.06.01846.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico