Pezzi di accoppiamento con Filettatura interna per Connettori a occhiello DIN 71752, Zincati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63760500
63760700
63760900
63761100
63761300
63761500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del foro per bulloni d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
g
(mm)
Lunghezza totale I1 ±0.5
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Peso
(g)

7.32 €

1 Disponibile 4 giorni 6 x 121266M 61.009312421

9.41 €

1 Disponibile 4 giorni 8 x 161688M 81.2512423251

11.43 €

1 Disponibile 4 giorni 10 x 20201010M 101.5015524098

12.27 €

1 Disponibile 4 giorni 12 x 24241212M 121.75186248168

17.21 €

1 Disponibile 4 giorni 14 x 28271414M 142.00217256247

18.14 €

1 Disponibile 4 giorni 16 x 32321616M 162.00248364397

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura Tipo filettatura Lato destro

Supporto tecnico