Occhielli simili a DIN 71752, Acciaio inox

Occhielli simili a DIN 71752, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Design G: Senza bullone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63799201
63799202
63799203
63799204
63799205
63799206
63799207
63799208
63799209
63799210
63799211
63799212
63799213
63799214
63799215
63799216
63799220
63799301
63799302
63799303
63799304
63799305
63799306
63799307
63799308
63799309
63799310
63799311
63799312
63799313
63799314
63799315
63799316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo filettatura Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Peso
(g)

5.76 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 8844M 40.7088165

6.16 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro4 x 16844M 40.70816247

7.22 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 101055M 50.80910209

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro5 x 201055M 50.809203013

8.34 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 121266M 61.0010122415

9.10 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro6 x 241266M 61.0010243622

7.91 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 161688M 81.2514163237

9.29 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro8 x 321688M 81.2514324854

10.87 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 20201010M 101.5018204074

11.69 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro10 x 40201010M 101.50184060116

13.50 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 24241212M 121.75202448121

17.63 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro12 x 48241212M 121.75204872175

21.65 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro14 x 28271414M 142.00242856178

27.43 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro14 x 56271414M 142.00245685258

30.33 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16 x 32321616M 162.00263264282

40.65 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro16 x 64321616M 162.00266496410

40.65 €

1 Disponibile 4 giorni Lato destro20 x 40402020M 202.50344080600

5.76 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro4 x 8844M 40.7088165

6.16 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro4 x 16844M 40.70816247

7.22 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro5 x 101055M 50.80910209

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro5 x 201055M 50.809203013

8.34 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro6 x 121266M 61.0010122415

9.10 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro6 x 241266M 61.0010243622

7.91 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8 x 161688M 81.2514163237

9.29 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro8 x 321688M 81.2514324854

10.87 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10 x 20201010M 101.5018204074

11.69 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro10 x 40201010M 101.50184060116

13.50 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro12 x 24241212M 121.75202448121

17.63 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro12 x 48241212M 121.75204872175

21.65 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro14 x 28271414M 142.00242856178

27.43 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro14 x 56271414M 142.00245685258

30.33 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro16 x 32321616M 162.00263264282

40.65 €

1 Disponibile 4 giorni Lato sinistro16 x 64321616M 162.00266496410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie Non in dotazione

Supporto tecnico