Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63766201 |
63766202 |
63766203 |
63766205 |
63766207 |
63766209 |
63766211 |
63766213 |
63766215 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione | Larghezza esterna a (mm) | Larghezza interna b (mm) | Diametro del bullone d1 (mm) | Dimensione della filettatura d2 (mm) | Passo filettatura (mm) | d3 (mm) | g (mm) | Distanza dal centro all’area di montaggio l2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 x 8 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 8 | 16 | 1.7 | |
1.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 x 16 | 8 | 4 | 4 | M 4 | 0.70 | 8 | 16 | 24 | 2.4 | |
1.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 x 10 | 10 | 5 | 5 | M 5 | 0.80 | 9 | 10 | 20 | 3.1 | |
1.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 x 12 | 12 | 6 | 6 | M 6 | 1.00 | 10 | 12 | 24 | 5.2 | |
1.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 x 16 | 16 | 8 | 8 | M 8 | 1.25 | 14 | 16 | 32 | 12.7 | |
2.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 x 20 | 20 | 10 | 10 | M 10 | 1.50 | 18 | 20 | 40 | 25.4 | |
4.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 x 24 | 24 | 12 | 12 | M 12 | 1.75 | 20 | 24 | 48 | 41.6 | |
5.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 x 28 | 27 | 14 | 14 | M 14 | 2.00 | 24 | 28 | 56 | 61.2 | |
8.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 x 32 | 32 | 16 | 16 | M 16 | 2.00 | 26 | 32 | 64 | 96.9 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Trattamento superficie | anodizzato | Tipo filettatura | Lato destro |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione
Larghezza esterna a(mm)
Larghezza interna b(mm)
Diametro del bullone d1(mm)
Dimensione della filettatura d2(mm)
Passo filettatura(mm)
d3(mm)
g(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali