Connettori a occhiello simili DIN 71752, Alluminio, SL

Connettori a occhiello simili DIN 71752, Alluminio, SL
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Occhiello e bullone alluminio, nero anodizzato.
Con fermo SL in acciaio, lucidato zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
63766401
63766402
63766403
63766405
63766407
63766409
63766411
63766413
63766415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Larghezza esterna a
(mm)
Larghezza interna b
(mm)
Diametro del bullone d1
(mm)
Dimensione della filettatura d2
(mm)
Passo filettatura
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Distanza dal centro all’area di montaggio l2
(mm)
Peso
(g)

1.90 €

1 Disponibile 4 giorni 4 x 8844M 40.7088162.2

2.13 €

1 Disponibile 4 giorni 4 x 16844M 40.70816242.9

2.17 €

1 Disponibile 4 giorni 5 x 101055M 50.80910204.2

2.47 €

1 Disponibile 4 giorni 6 x 121266M 61.001012247.2

3.31 €

1 Disponibile 4 giorni 8 x 161688M 81.2514163216.8

4.51 €

1 Disponibile 4 giorni 10 x 20201010M 101.5018204033.3

6.24 €

1 Disponibile 4 giorni 12 x 24241212M 121.7520244854.4

7.40 €

1 Disponibile 4 giorni 14 x 28271414M 142.0024285678.1

10.75 €

1 Disponibile 4 giorni 16 x 32321616M 162.00263264121.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Trattamento superficie anodizzato Tipo filettatura Lato destro

Supporto tecnico