Unità Cuscinetto a flangia FF, per lato Supporto, ossidate nere (Codici componente)

Unità Cuscinetto a flangia FF, per lato Supporto, ossidate nere
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, finitura in Brunito . Con Cuscinetto a rulli di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato Supporto . Con Uno Cuscinetto a sfere assiale Scanalatura mobile a singolo fila. Con 4 fori di montaggio.
Incluso Anello di sicurezza per l'estremità del mandrino. Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Controparte corrispondente per lato fisso: Cuscinetto a flangia FK.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64200606
64200610
64200612
64200615
64200617
64200620
64200625
64200630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
A
(mm)

(mm)
Re g6
(mm)
t
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Peso
(kg)

24.62 €

1 Disponibile 4 giorni FF 0661028643628223.33.460.04

25.10 €

1 Disponibile 4 giorni FF 1081235754335283.33.460.07

28.49 €

1 Disponibile 4 giorni FF 12101542785242344.44.280.11

30.70 €

1 Disponibile 4 giorni FF 15151752986350405.45.29.50.2

35.78 €

1 Disponibile 4 giorni FF 171720611197762508.66.6110.35

40.45 €

1 Disponibile 4 giorni FF 202020681198570576.56.3110.27

50.53 €

1 Disponibile 4 giorni FF2525247914109880638.68.7140.67

64.68 €

1 Disponibile 4 giorni FF30302793189117957510.810.717.51.07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico