Unità Cuscinetto a flangia FK, per lato fisso, nichelate

Unità Cuscinetto a flangia FK, per lato fisso, nichelate
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, nichelate. Con Cuscinetti volventi di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato fisso. Con due Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, leggermente precaricati, con Guarnizioni. Con 4 fori di montaggio.
I tipi FK06 e FK08 sono sigillati solo sul lato cilindrico. Sono inclusi controdado e Boccole Distanza . Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Controparte corrispondente per lato Supporto: Cuscinetto a flangia FF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64201506
64201508
64201510
64201512
64201515
64201517
64201520
64201525
64201530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
T1
(mm)
L2
(mm)
T2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
F
(mm)
E
(mm)
A
(mm)

(mm)
Re g6
(mm)
t
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)

120.14 €

1 Disponibile 4 giorni 06 di FK6205.53.56.54.528713223628223.33.46120.08

120.39 €

1 Disponibile 4 giorni 08 di FK823748535914264335283.33.46140.15

86.09 €

1 Disponibile 4 giorni 10 di calcio10277.558.5642101729.552423444.58160.21

86.99 €

1 Disponibile 4 giorni Fucile da cecchino 1212277.558.5644101729.554443644.58190.22

100.87 €

1 Disponibile 4 giorni 15 anni15321061285215173663504065.59.5220.39

128.78 €

1 Disponibile 4 giorni Calcio d'inizio 17174511.09141261222347776250106.611240.85

136.53 €

1 Disponibile 4 giorni 20 anni di età2052810121468223050857057106.511301.09

158.91 €

1 Disponibile 4 giorni 25 anni255713.01020177927306098806313915351.49

189.89 €

1 Disponibile 4 giorni 30 anni306211.0121718933032611179575151117.5402.32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico