Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
64200506 |
64200508 |
64200510 |
64200512 |
64200515 |
64200517 |
64200520 |
64200525 |
64200530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | L2 (mm) | T2 (mm) | B (mm) | H (mm) | F (mm) | E (mm) | A (mm) | Lì (mm) | Re g6 (mm) | t (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | SW (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 06 di FK | 6 | 20 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 28 | 7 | 13 | 22 | 36 | 28 | 22 | 3.3 | 3.4 | 6 | 12 | 0.08 | |
93.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 08 di FK | 8 | 23 | 7 | 4 | 8 | 5 | 35 | 9 | 14 | 26 | 43 | 35 | 28 | 3.3 | 3.4 | 6 | 14 | 0.15 | |
77.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 di calcio | 10 | 27 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 42 | 10 | 17 | 29.5 | 52 | 42 | 34 | 4 | 4.5 | 8 | 16 | 0.21 | |
78.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Fucile da cecchino 12 | 12 | 27 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 44 | 10 | 17 | 29.5 | 54 | 44 | 36 | 4 | 4.5 | 8 | 19 | 0.22 | |
90.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 anni | 15 | 32 | 10 | 6 | 12 | 8 | 52 | 15 | 17 | 36 | 63 | 50 | 40 | 6 | 5.5 | 9.5 | 22 | 0.39 | |
116.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Calcio d'inizio 17 | 17 | 45 | 11.0 | 9 | 14 | 12 | 61 | 22 | 23 | 47 | 77 | 62 | 50 | 10 | 6.6 | 11 | 24 | 0.85 | |
124.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 anni di età | 20 | 52 | 8 | 10 | 12 | 14 | 68 | 22 | 30 | 50 | 85 | 70 | 57 | 10 | 6.5 | 11 | 30 | 1.09 | |
148.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 anni | 25 | 57 | 13.0 | 10 | 20 | 17 | 79 | 27 | 30 | 60 | 98 | 80 | 63 | 13 | 9 | 15 | 35 | 1.49 | |
179.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 anni | 30 | 62 | 11.0 | 12 | 17 | 18 | 93 | 30 | 32 | 61 | 117 | 95 | 75 | 15 | 11 | 17.5 | 40 | 2.32 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia | Materiale corpo unità | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Superficie | Finitura in ossido nero |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro d(mm)
L(mm)
L1(mm)
T1(mm)
L2(mm)
T2(mm)
B(mm)
H(mm)
F(mm)
E(mm)
A(mm)
Lì(mm)
Re g6(mm)
t(mm)
d4(mm)
d5(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali