Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto BF, per lato Supporto, ossidato nero

Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto BF, per lato Supporto, ossidato nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, finitura in Brunito . Con Cuscinetto a rulli di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato Supporto . Con Uno Cuscinetto a sfere assiale Scanalatura mobile a singolo fila. Con 6 fori di montaggio.
Incluso Anello di sicurezza per l'estremità del mandrino. Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Controparte corrispondente per lato fisso: Cuscinetto a Blocco cuscinetto BK.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64200210
64200212
64200215
64200217
64200220
64200225
64200230
64200235
64200240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e +/-0,02
(mm)
e +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
t
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
Peso
(kg)

37.99 €

1 Disponibile 4 giorni BF10820603930223432.5154655.56.310.80.29

39.65 €

1 Disponibile 4 giorni BF121020604330253432.518461.55.56.310.80.3

45.56 €

1 Disponibile 4 giorni BF15152070483528403818546.55.56.3110.38

57.23 €

1 Disponibile 4 giorni BF17172386644339505528688.66.68.7140.74

63.73 €

1 Disponibile 4 giorni BF20202688604434525022708.66.68.7140.76

81.92 €

1 Disponibile 4 giorni BF2525301068053486470338511910.717.51.42

93.87 €

1 Disponibile 4 giorni BF303032128896451767833102131113.7201.97

111.09 €

1 Disponibile 4 giorni BF353532140967052887935114131113.7202.22

138.92 €

1 Disponibile 4 giorni BF4040371601108060100903713017.51417.7263.27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico