Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EK, per lato fisso, ossidato nero

Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EK, per lato fisso, ossidato nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, finitura in Brunito . Con Cuscinetti volventi di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato fisso. Con due Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, leggermente precaricati, con Guarnizioni.
I tipi EK06 ed EK08 sono sigillati solo sul lato senza Dado. Con 2 fori di montaggio. Sono inclusi controdado e Boccole Distanza . Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Controparte corrispondente per il lato Supporto: Cuscinetto a Blocco cuscinetto EF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64200306
64200308
64200310
64200312
64200315
64200320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e +/-0,02
(mm)
e +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)

98.85 €

1 Disponibile 4 giorni EK 066205.5223.5422521132012305.2120.14

99.12 €

1 Disponibile 4 giorni EK 088237264523226172716386.3140.24

87.60 €

1 Disponibile 4 giorni 10 anni fa1024629.56704335253624529160.46

89.79 €

1 Disponibile 4 giorni EK 121224629.56704335253624529190.44

105.99 €

1 Disponibile 4 giorni 15 anni fa152563658050403040256011220.55

139.81 €

1 Disponibile 4 giorni EK 202042105010955847.53056257511301.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico