Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EF, per lato Supporto, nichelato

Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EF, per lato Supporto, nichelato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, nichelate. Con Cuscinetto a rulli di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato Supporto . Con Uno Cuscinetto a sfere assiale Scanalatura mobile a singolo fila. Con 2 fori di montaggio.
Incluso Anello di sicurezza per l'estremità del mandrino. Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Controparte corrispondente per lato fisso: Cuscinetto a Blocco cuscinetto EK.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64201406
64201408
64201410
64201412
64201415
64201420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e +/-0,02
(mm)
e +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
Peso
(kg)

44.66 €

1 Disponibile 4 giorni EF 06612422521132012305.20.07

44.91 €

1 Disponibile 4 giorni EF 08614523226172716386.30.13

47.10 €

1 Disponibile 4 giorni EF 108207043352536245290.33

50.29 €

1 Disponibile 4 giorni EF 1210207043352536245290.32

52.72 €

1 Disponibile 4 giorni EF 1515208049403041256090.38

72.25 €

1 Disponibile 4 giorni EF 202026955847.530562575110.63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Placcatura in nichel

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico