Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EF, per lato Supporto, ossidato nero

Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto EF, per lato Supporto, ossidato nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, finitura in Brunito . Con Cuscinetto a rulli di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato Supporto . Con Uno Cuscinetto a sfere assiale Scanalatura mobile a singolo fila. Con 2 fori di montaggio.
Incluso Anello di sicurezza per l'estremità del mandrino. Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Controparte corrispondente per lato fisso: Cuscinetto a Blocco cuscinetto EK.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64200406
64200408
64200410
64200412
64200415
64200420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e +/-0,02
(mm)
e +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
Peso
(kg)

34.11 €

1 Disponibile 4 giorni EF 06612422521132012305.20.07

36.29 €

1 Disponibile 4 giorni EF 08614523226172716386.30.13

38.66 €

1 Disponibile 4 giorni EF 108207043352536245290.33

40.28 €

1 Disponibile 4 giorni EF 1210207043352536245290.32

43.77 €

1 Disponibile 4 giorni EF 1515208049403041256090.38

59.95 €

1 Disponibile 4 giorni EF 202026955847.530562575110.63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico