Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto BK, per lato fisso, nichelato

Unità cuscinetto a Blocco cuscinetto BK, per lato fisso, nichelato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento in Acciaio, tutte le Superfici lavorate, nichelate. Con Cuscinetti volventi di qualità.
Unità cuscinetto Alloggiamento pronta per il montaggio per azionamenti con mandrino trapezoidale e vite a sfere, per il lato fisso. Con due Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, leggermente precaricati, con Guarnizioni. Con 8 fori di montaggio.
Sono inclusi controdado e Boccole Distanza . Grazie alle Dimensioni standard, queste unità possono sostituire anche parti di altri fornitori.
Rilavorazione del mandrino su richiesta. Controparte corrispondente per il lato Supporto: Cuscinetto a Blocco cuscinetto BF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64201110
64201112
64201115
64201117
64201120
64201125
64201130
64201135
64201140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
e +/-0,02
(mm)
e +/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
t
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
SW
(mm)
Peso
(kg)

99.09 €

1 Disponibile 4 giorni BK101025529.55603930223432.515461366.55.56.310.5160.39

103.42 €

1 Disponibile 4 giorni BK121225529.55604230253432.518461361.55.56.310.5190.41

116.26 €

1 Disponibile 4 giorni BK151527632670473528383818541566.55.56.310.5220.57

158.25 €

1 Disponibile 4 giorni BK171735944786634339485528681988.66.68.714241.27

157.02 €

1 Disponibile 4 giorni BK202035843888594434505022701988.56.68.714301.19

188.70 €

1 Disponibile 4 giorni BK2525421254910679534862703385221010.8910.717.5352.3

239.26 €

1 Disponibile 4 giorni BK303045146191288864517478331022311131113.720403.32

299.15 €

1 Disponibile 4 giorni BK3535501467121409570528679351142612131113.720504.33

389.00 €

1 Disponibile 4 giorni BK4040611876151601098060989037130331417.51417.726506.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Acciaio
Superficie Placcatura in nichel

Supporto tecnico