Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
64821510 |
64822010 |
64822510 |
64823810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva albero scanalato L (mm) | Profilo (mm) | N. di denti | D (mm) | d (mm) | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C h10 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | N 15 x 1,25 x 10 | 10 | 15 | 12.5 | 58 | 45 | 6 x 4,5 | 32 | 5.2 | 6 | 13.8 | 0.2 | |
92.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | N 20 x 1,25 x 14 | 14 | 20 | 17.5 | 76 | 60 | 6 x 6,6 | 45 | 7.0 | 8 | 25.0 | 0.5 | |
108.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | N 25 x 1,25 x 18 | 18 | 25 | 22.5 | 96 | 78 | 6 x 6,6 | 60 | 11.0 | 10 | 24.0 | 1.1 | |
258.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | N 38 x 1,25 x 29 | 29 | 38 | 35.5 | 96 | 78 | 6 x 6,6 | 60 | 11.0 | 10 | 24.0 | 1.1 |
Loading...
Materiale | Acciaio (C45) | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva albero scanalato L(mm)
Profilo(mm)
N. di denti
D(mm)
d(mm)
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C h10(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali