Alberi dentati DIN 5480, Dentati su Lunghezza parziale

Alberi dentati DIN 5480, Dentati su Lunghezza parziale
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C35K, fresato.
Alberi dentati con profilo DIN 5480, dentati su lunghezza parziale L1, con estremità dell’albero solido unilaterale.
Per la connessione albero-mozzo, per la trasmissione della coppia e il centraggio. Adattamento scorrevole con i nostri mozzi corrispondenti e con i mozzi flangiati DIN 5480. L’albero liscio che termina con la tolleranza del diametro h6 può essere utilizzato come sede del cuscinetto.
Modulo 1.25. Angolo di pressione 30°.
Tolleranza 8f.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64811511
64812011
64812511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno albero scanalato D
(φ)
Profilo
(mm)
N. di denti Diametro del cerchio del piede d
(mm)
Diametro dell’albero Deh6
(mm)
Peso
(kg)

100.16 €

1 Disponibile 4 giorni 14.75W 15 x 1,25 x 101012.1150.7

217.78 €

1 Disponibile 4 giorni 19.75W 20 x 1,25 x 141417.1201.2

114.72 €

1 Disponibile 4 giorni 24.75W 25 x 1,25 x 181822.1251.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva albero scanalato L(mm) 500 Materiale Acciaio (C35K) Superficie Vuoto
Lunghezza dentata L1(mm) 145

Supporto tecnico