Dadi esagonali, Filettatura metrica, con Inserto in poliammide, Autobloccanti - Dadi DIN 985 (Simili a DIN EN ISO 10512), Versione sottile, Filettatura fine

Dadi esagonali, Filettatura metrica, con Inserto in poliammide, Autobloccanti - Dadi DIN 985 (Simili a DIN EN ISO 10512), Versione sottile, Filettatura fine
  • Sconto volumi elevati
Dadi esagonali autobloccanti, secondo il vecchio standard DIN 985, con filettatura fine ISO metrica.
La norma DIN 985 è stata sostituita dalla norma DIN EN ISO 10512. Alcuni di questi dadi hanno dimensioni esterne diverse (larghezza su piani o altezza). Ma il dado DIN 985 viene ancora utilizzato molto spesso.
Nota: I dadi in acciaio o acciaio inox tendono ad aderire (grippaggio) sulle barre filettate in acciaio o acciaio inox. Devono essere ben lubrificati e mobili solo per un breve periodo a bassa velocità.

Materiale: Acciaio, classe di proprietà 10, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65220810F
65221010F
65221210F
65221410F
65221610F
65222010F
65222410F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Passo
(mm)
h
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

0.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 8 x 1,0185.5130.54

0.84 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 x 1,01106.5171.16

0.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 x 1,51.5128.0191.61

1.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 14 x 1,51.5149.5222.41

1.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 x 1,51.51610.5243.28

2.98 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 x 1,51.52014.0306.30

5.99 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 x 1,51.52415.0369.20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincato Trattamento superficie (Dettagli) Zincato
Classe di forza 10

Supporto tecnico