Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Tipo w (Codici componente)

Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Tipo w
  • Sconto volumi elevati
Materiale: tipo w = acciaio, finitura in ossido nero, non temprato, non rettificato.
In corrispondenza di questi dadi, la faccia a gradini con ø d3 deve essere sempre utilizzata come faccia del cuscinetto.
Dalla dimensione M45 × 1,5, i dadi hanno 6 slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65260800
65261000
65261200
65261400
65261600
65261800
65262000
65262200
65262400
65262600
65262800
65263000
65263200
65263500
65263800
65264000
65264200
65264500
65264800
65265000
65265200
65265500
65265800
65266000
65266200
65266500
65266800
65267000
65267200
65267500
65268000
65268500
65269000
65269500
65269900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h11
(mm)
d3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
s
(mm)
Numero di slot Peso
(g)

1.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 8 × 1 RH2016541.50.5410

1.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1 RH25206520.5418

2.05 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 × 1,5 RH28236520.5422

2.15 €

1 Disponibile 4 giorni M 14 × 1,5 RH30257520.5429

2.28 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 × 1,5 RH32277520.5432

2.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 18 × 1,5 RH3428862.50.5438

2.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 × 1,5 RH3630862.50.5442

2.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 22 × 1,5 RH4034962.50.5459

2.98 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 × 1,5 RH4236962.50.5463

3.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 26 × 1,5 RH453810730.5478

3.67 €

1 Disponibile 4 giorni M 28 × 1,5 RH504310730.54101

3.70 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,5 RH504310730.5494

4.08 €

1 Disponibile 4 giorni M 32 × 1,5 RH524511730.54108

4.08 €

1 Disponibile 4 giorni M 35 × 1,5 RH554811730.54117

4.64 €

1 Disponibile 4 giorni M 38 × 1,5 RH58501183.50.54123

5.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 × 1,5 RH62541283.50.54159

5.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 42 × 1,5 RH62541283.50.54147

6.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 45 × 1,5 RH68601283.50.56181

7.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 48 × 1,5 RH75671383.50.56253

7.99 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 × 1,5 RH75671383.50.56238

8.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 52 × 1,5 RH8070131040.56275

9.23 €

1 Disponibile 4 giorni M 55 × 1,5 RH8070131040.56251

9.50 €

1 Disponibile 4 giorni M 58 × 1,5 RH9080131040.56360

10.58 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 × 1,5 RH9080131040.56341

11.80 €

1 Disponibile 4 giorni M 62 × 1,5 RH9585141040.56426

11.80 €

1 Disponibile 4 giorni M 65 × 1,5 RH9585141040.56394

12.95 €

1 Disponibile 4 giorni M 68 × 1,5 RH10090141040.56444

12.95 €

1 Disponibile 4 giorni M 70 × 1,5 RH10090141040.56418

14.84 €

1 Disponibile 4 giorni M 72 × 1,5 RH110100141040.56577

14.84 €

1 Disponibile 4 giorni M 75 × 1,5 RH110100141040.56540

16.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 80 × 2 RH1151051610416576

18.40 €

1 Disponibile 4 giorni M 85 × 2 RH1201101610416680

20.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 90 × 2 RH1301201610416843

23.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 95 × 2 RH1351201612516860

25.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 100 × 2 RH14513016125161040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico