Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Tipo h (Codici componente)

Dadi rotondi scanalati DIN 1804, Tipo h
  • Sconto volumi elevati
Materiale: tipo h = acciaio, temprato con l’eccezione della filettatura, facce rettificate.
In corrispondenza di questi dadi, la faccia a gradini con ø d3 deve essere sempre utilizzata come faccia del cuscinetto.
Dalla dimensione M45 × 1,5, i dadi hanno 6 slot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65280800
65281000
65281200
65281400
65281600
65281800
65282000
65282200
65282400
65282600
65282800
65283000
65283200
65283500
65283800
65284000
65284200
65284500
65284800
65285000
65285200
65285500
65285800
65286000
65286200
65286500
65286800
65287000
65287200
65287500
65288000
65288500
65289000
65289500
65289900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h11
(mm)
d3
(mm)
h h14
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
s
(mm)
Numero di slot Peso
(g)

5.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 8 × 1 RH2016541.50.5410

5.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1 RH25206520.5417

5.71 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 × 1,5 RH28236520.5422

5.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 14 × 1,5 RH30257520.5429

5.31 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 × 1,5 RH32277520.5432

5.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 18 × 1,5 RH3428862.50.5440

5.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 × 1,5 RH3630862.50.5442

6.41 €

1 Disponibile 4 giorni M 22 × 1,5 RH4034962.50.5459

6.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 × 1,5 RH4236962.50.5463

7.72 €

1 Disponibile 4 giorni M 26 × 1,5 RH453810730.5478

8.53 €

1 Disponibile 4 giorni M 28 × 1,5 RH504310730.54101

9.49 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,5 RH504310730.5494

10.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 32 × 1,5 RH524511730.54108

10.79 €

1 Disponibile 4 giorni M 35 × 1,5 RH554811730.54117

11.77 €

1 Disponibile 4 giorni M 38 × 1,5 RH58501183.50.54123

13.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 × 1,5 RH62541283.50.54159

13.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 42 × 1,5 RH62541283.50.54147

15.66 €

1 Disponibile 4 giorni M 45 × 1,5 RH68601283.50.56181

18.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 48 × 1,5 RH75671383.50.56253

18.62 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 × 1,5 RH75671383.50.56238

20.97 €

1 Disponibile 4 giorni M 52 × 1,5 RH8070131040.56275

21.32 €

1 Disponibile 4 giorni M 55 × 1,5 RH8070131040.56251

24.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 58 × 1,5 RH9080131040.56360

24.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 × 1,5 RH9080131040.56341

27.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 62 × 1,5 RH9585141040.56426

27.20 €

1 Disponibile 4 giorni M 65 × 1,5 RH9585141040.56394

28.39 €

1 Disponibile 4 giorni M 68 × 1,5 RH10090141040.56444

29.09 €

1 Disponibile 4 giorni M 70 × 1,5 RH10090141040.56418

33.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 72 × 1,5 RH110100141040.56577

33.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 75 × 1,5 RH110100141040.56540

38.34 €

1 Disponibile 4 giorni M 80 × 2 RH1151051610416576

40.05 €

1 Disponibile 4 giorni M 85 × 2 RH1201101610416680

44.42 €

1 Disponibile 4 giorni M 90 × 2 RH1301201610416843

50.76 €

1 Disponibile 4 giorni M 95 × 2 RH1351201612516860

55.54 €

1 Disponibile 4 giorni M 100 × 2 RH14513016125161040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio Trattamento superficie Finitura rettificata

Supporto tecnico