Rondelle di sicurezza DIN 5406 per Controdadi DIN 981, Acciaio inossidabile

Rondelle di sicurezza DIN 5406 per Controdadi DIN 981, Acciaio inossidabile
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Forza min. 350 N/mm2.
Segnaletica di sicurezza per controdadi DIN 981.
È necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65399530
65399532
65399534
65399537
65399540
65399544
65399548
65399553
65399558
65399562
65399565
65399568
65399571
65399573
65399575
65399578
65399580
65399583
65399585
65399587
65399590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Adatto per ø d1
(mm)
ø d2
(mm)
ø d3
(mm)
s
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
b 1
(mm)
Peso
(g)

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 0KM 0102113.5138.531

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 1KM 11225171310.532

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 2KM 21528211413.543

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 3KM 31732241415.543

3.27 €

1 Disponibile 4 giorni MB 4KM 42036261418.544

3.78 €

1 Disponibile 4 giorni MB 5KM 52542321.2552356

4.31 €

1 Disponibile 4 giorni MB 6KM 63049381.25527.558

5.60 €

1 Disponibile 4 giorni MB 7KM 73557441.25632.5510

6.74 €

1 Disponibile 4 giorni MB 8KM 84062501.25637.5612

7.45 €

1 Disponibile 4 giorni MB 9KM 94569561.25642.5615

7.75 €

1 Disponibile 4 giorni MB 10KM 105074611.25647.5616

9.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 11KM 115581671.5852.5720

10.22 €

1 Disponibile 4 giorni MB 12KM 126086731.5857.5725

10.89 €

1 Disponibile 4 giorni MB 13KM 136592791.5862.5729

11.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 14KM 147098851.5866.5833

13.10 €

1 Disponibile 4 giorni MB 15KM 1575104901.5871.5836

14.34 €

1 Disponibile 4 giorni MB 16KM 1680112951.801076.5846

14.80 €

1 Disponibile 4 giorni MB 17KM 17851191021.801081.5852

15.24 €

1 Disponibile 4 giorni MB 18KM 18901261081.801086.51062

15.88 €

1 Disponibile 4 giorni MB 19KM 19951331131.801096.51067

18.47 €

1 Disponibile 4 giorni MB 20KM 201001421201.801296.51077

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico