Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65342800 |
65343000 |
65343200 |
65343400 |
65343700 |
65344000 |
65344400 |
65344800 |
65345300 |
65345800 |
65346200 |
65346500 |
65346800 |
65347100 |
65347200 |
65347300 |
65347500 |
65348000 |
65348500 |
65349000 |
65349500 |
65349900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura x Passo d1 (mm) | Diametro esterno d2-0,5 (mm) | d3-0.5 (mm) | g-0,5 (mm) | b+/-0,2 (mm) | t (mm) | h (mm) | Larghezza B (mm) | Tol. B (mm) | Eccentricità assiale x (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 × 0,75 | 16 | 12 | 13 | 3 | 1.5 | 4.3 | 5.3 | ±0,3 | 0.05 | 4.1 | |
13.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 × 0,75 | 18 | 13 | 14.4 | 3 | 1.8 | 4 | 5.2 | ±0,3 | 0.05 | 4.5 | |
13.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 × 1 | 22 | 17 | 18.4 | 3 | 1.8 | 4 | 5.4 | ±0,3 | 0.05 | 8 | |
14.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 15 × 1 | 25 | 21 | 21.4 | 4 | 1.8 | 5 | 6.5 | ±0,5 | 0.05 | 12 | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 17 × 1 | 28 | 24 | 24.2 | 4 | 1.9 | 5 | 6.4 | ±0,5 | 0.05 | 13 | |
15.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 × 1 | 32 | 26 | 28.4 | 4 | 1.8 | 6 | 7.7 | ±0,5 | 0.05 | 23 | |
21.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 25 × 1,5 | 38 | 32 | 34 | 5 | 2 | 7 | 9.1 | ±0,5 | 0.05 | 36 | |
25.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 30 × 1,5 | 45 | 38 | 41 | 5 | 2 | 7 | 9.1 | ±0,8 | 0.05 | 45 | |
31.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 30 × 1,5 | 52 | 44 | 48 | 5 | 2 | 8 | 10.2 | ±0,8 | 0.05 | 70 | |
35.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 40 × 1,5 | 58 | 50 | 53 | 6 | 2.5 | 9 | 11.2 | ±0,8 | 0.05 | 95.0 | |
38.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 45 × 1,5 | 65 | 56 | 60 | 6 | 2.5 | 10 | 12.5 | ±1,0 | 0.05 | 130 | |
48.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 50 × 1,5 | 70 | 61 | 65 | 6 | 2.5 | 11 | 13.5 | ±1,0 | 0.05 | 160 | |
57.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 55 × 2 | 75 | 67 | 69 | 7 | 3 | 11 | 13.5 | ±1,0 | 0.07 | 185.0 | |
76.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 60 × 2 | 80 | 73 | 74 | 7 | 3 | 11 | 13.5 | ±1,0 | 0.07 | 190 | |
77.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 65 × 2 | 85 | 79 | 79 | 7 | 3 | 12 | 15.0 | ±1,5 | 0.07 | 235.0 | |
78.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 70 × 2 | 92 | 85 | 85 | 8 | 3.5 | 12 | 15.0 | ±1,5 | 0.07 | 265.0 | |
78.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 75 × 2 | 98 | 90 | 91 | 8 | 3.5 | 13 | 15.8 | ±1,5 | 0.07 | 320.0 | |
79.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 80 × 2 | 105 | 95 | 98 | 8 | 3.5 | 15 | 18.6 | ±1,5 | 0.07 | 430.0 | |
80.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 85 × 2 | 110 | 102 | 103 | 8 | 3.5 | 16 | 19.2 | ±1,5 | 0.07 | 495.0 | |
88.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 90 × 2 | 120 | 108 | 112 | 10 | 4 | 16 | 20.3 | ±1,5 | 0.07 | 630.0 | |
106.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 95 × 2 | 125 | 113 | 117 | 10 | 4 | 17 | 21.3 | ±1,5 | 0.07 | 725.0 | |
116.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 100 × 2 | 130 | 120 | 122 | 10 | 4 | 18 | 22.3 | ±1,5 | 0.07 | 770.0 |
Loading...
Tipo | Controdadi con rondella di sicurezza dentata | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura x Passo d1(mm)
Diametro esterno d2 -0,5(mm)
d3-0.5(mm)
g-0,5(mm)
b+/-0,2(mm)
t(mm)
h(mm)
Larghezza B(mm)
Tol. B(mm)
Eccentricità assiale x(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali