Controdadi KMV, Forma quadrata, con Perni di bloccaggio, Acciaio, Nichelato (64201706)

Controdadi KMV, Forma quadrata, con Perni di bloccaggio, Acciaio, Nichelato 64201706
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 64201706

Marca: MAEDLER

Prezzo: 10.91

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: KMV

Dimensione della filettatura x Pendenza d1: M 6 x 0,75 mm

Diametro esterno d2: 14.5 mm

Diametro del mozzo d3: 9 mm

Altezza h: 5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

64201706

Codice componente
64201706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Pendenza d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Diametro del mozzo d3
(mm)
Altezza h
(mm)
l
(mm)
S
(mm)
Coppia di serraggio TAS1)
(Nm)
Dimensione della chiave a v quadrata
(mm)
Peso
(g)

10.91 €

1 Disponibile 4 giorni KMVM 6 x 0,7514.5952.7M 30.71210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio / Ottone Trattamento superficie Placcatura in nichel

Si trova sulla pagina di Controdadi KMV, Forma quadrata, con Perni di bloccaggio, Acciaio, Nichelato, il codice articolo è il seguente: 64201706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 64201706.

Tipologia prodotto

Codice componente
64201708
64201710
64201712
64201715
64201717
64201720
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Pendenza d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Diametro del mozzo d3
(mm)
Altezza h
(mm)
l
(mm)
S
(mm)
Coppia di serraggio TAS1)
(Nm)
Dimensione della chiave a v quadrata
(mm)
Peso
(g)

11.00 €

1 Disponibile 4 giorni KMVM 8 x 117136.54.0M 30.71410

9.94 €

1 Disponibile 4 giorni KMV 0M 10 x 1191585.5M 30.71615

9.96 €

1 Disponibile 4 giorni KMV 1M 12 x 1221785.5M 42.01915

10.10 €

1 Disponibile 4 giorni KMV 2M 15 x 1252184.5M 42.02220

10.37 €

1 Disponibile 4 giorni KMV 3M 17 x 13025139.5M 42.02420

10.79 €

1 Disponibile 4 giorni KMV 4M 20 x 13527117.0M 42.03030

Supporto tecnico