Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
64200706 |
64200708 |
64200710 |
64200712 |
64200715 |
64200717 |
64200720 |
64200725 |
64200730 |
64200735 |
64200740 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Dimensione della filettatura x Pendenza d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Diametro del mozzo d3 (mm) | Altezza h (mm) | l (mm) | S (mm) | Coppia di serraggio TAS1) (Nm) | Dimensione della chiave a v quadrata (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV | M 6 x 0,75 | 14.5 | 9 | 5 | 2.7 | M 3 | 0.7 | 12 | 10 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV | M 8 x 1 | 17 | 13 | 6.5 | 4.0 | M 3 | 0.7 | 14 | 10 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 0 | M 10 x 1 | 19 | 15 | 8 | 5.5 | M 3 | 0.7 | 16 | 15 | |
9.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 1 | M 12 x 1 | 22 | 17 | 8 | 5.5 | M 4 | 2.0 | 19 | 15 | |
9.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 2 | M 15 x 1 | 25 | 21 | 8 | 4.5 | M 4 | 2.0 | 22 | 20 | |
9.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 3 | M 17 x 1 | 30 | 25 | 13 | 9.5 | M 4 | 2.0 | 24 | 20 | |
10.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 4 | M 20 x 1 | 35 | 27 | 11 | 7.0 | M 4 | 2.0 | 30 | 30 | |
11.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 5 | M 25 x 1,5 | 43 | 32 | 15 | 10.0 | M 6 | 6.7 | 35 | 50 | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 6 | M 30 x 1,5 | 48 | 37 | 20 | 14.0 | M 6 | 6.7 | 40 | 100 | |
12.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 7 | M 35 x 1,5 | 60 | 48 | 21 | 14.0 | M 6 | 6.7 | 50 | 140 | |
13.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMV 8 | M 40 x 1,5 | 62 | 48 | 25 | 18.0 | M 6 | 6.7 | 50 | 120 |
Loading...
Tipo | Controdadi con rondella di sicurezza dentata | Materiale | Acciaio / Ottone | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione della filettatura x Pendenza d1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Diametro del mozzo d3(mm)
Altezza h(mm)
l(mm)
S(mm)
Coppia di serraggio TAS1)(Nm)
Dimensione della chiave a v quadrata(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali