Controdadi KMT-R con Perni di bloccaggio

Controdadi KMT-R con Perni di bloccaggio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: KMT-R: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Forza min. 350 N/mm2.
Dado dell’albero riutilizzabile con dispositivi di bloccaggio integrati. Caratteristiche speciali del dado dell’albero sono gli inserti di bloccaggio in ottone. Questi inserti sono filettati e quindi non causano danni. Gli inserti di bloccaggio vengono premuti contro la filettatura dell’albero con viti di bloccaggio. Con le viti, l’eccentricità può anche essere regolata fino a 0,005 mm. Design a nocciola. Fino alla dimensione 15 con due chiavi piatte aggiuntive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65398000
65398001
65398002
65398003
65398004
65398005
65398006
65398007
65398008
65398009
65398010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Pendenza d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
Coppia di serraggio TAS1)
(Nm)
Carico assiale consentito
(kN)
d5
(mm)
sw
(mm)
Peso
(g)

24.60 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 0M 10 × 0,752823111442M54.535212445

24.96 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 1M 12 × 13025131442M 54.540232750

26.97 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 2M 15 × 13328161642M 54.560263075

29.35 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 3M 17 × 13733181852M 68802934100

29.24 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 4M 20 × 14035211852M 68903236110

32.75 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 5M 25 × 1,54439262052M 681303641130

34.68 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 6M 30 × 1,54944322052M 681604146160

37.62 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 7M 35 × 1,55449382252M 681904650190

46.59 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 8M 40 × 1,56559422262.5M 8182105460300

50.45 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 9M 45 × 1,57064482262.5M 8182406065330

56.97 €

1 Disponibile 4 giorni KMT-R 10M 50 × 1,57568522573M 8183006470400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico