Controdadi KMTA con Perni di bloccaggio

Controdadi KMTA con Perni di bloccaggio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Corpo del dado in acciaio, forza minima 350 N/mm2.
Dado dell’albero riutilizzabile con dispositivi di bloccaggio integrati. Caratteristiche speciali del dado dell’albero sono gli inserti di bloccaggio in ottone. Questi inserti sono filettati e quindi non causano danni. Gli inserti di bloccaggio vengono premuti contro la filettatura dell’albero con viti di bloccaggio. Con le viti, l’eccentricità può anche essere regolata fino a 0,005 mm. Con fori per chiave a gancio DIN 1810 B o chiave a pioli. Progettato per applicazioni che richiedono un bloccaggio affidabile e ad alta precisione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65358105
65358106
65358107
65358108
65358109
65358110
65358111
65358112
65358113
65358114
65358115
65358116
65358117
65358118
65358119
65358120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Pendenza d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
B
(mm)
LK
(mm)
L
(mm)
Fori assiali per chiave frontale N1
(mm)
Fori radiali per chiave a gancio DIN 1810 forma B con perni N2
(mm)
S
(mm)
Coppia di serraggio TAS
(Nm)
Carico assiale consentito
(kN)
Peso
(g)

38.11 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 5M 25 × 1,54235262032.5114.34M 68130130

40.70 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 6M 30 × 1,54840322040.5114.35M 68160160

42.93 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 7M 35 × 1,55347382045.5114.35M 68190190

43.82 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 8M 40 × 1,55852422250.5124.35M 68210230

45.94 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 9M 45 × 1,56858482258124.36M 68240330

49.95 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 10M 50 × 1,57063522461.5134.36M 68300340

55.42 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 11M 55 × 1,57570582466.5134.36M 68340370

60.25 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 12M 60 × 1,58475622474.5135.36M 818380490

65.68 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 13M 65 × 1,58880682578.5135.36M 818460520

72.55 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 14M 70 × 1,59586722685145.38M 818490620

78.61 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 15M 75 × 1,510091772688136.48M 818520660

87.22 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 16M 80 × 211097833095166.48M 8186201000

95.46 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 17M 85 × 21151028832100176.48M 10356501150

106.88 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 18M 90 × 21201109332108176.48M 10356801200

115.07 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 19M 95 × 21251149832113176.48M 10357101250

127.39 €

1 Disponibile 4 giorni KMTA 20M 100 × 213012010332118176.48M 10357401300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio / Ottone Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico