Controdadi KMT con Perni di bloccaggio

Controdadi KMT con Perni di bloccaggio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: KMT: Acciaio.
Forza min. 350 N/mm2.
Dado dell’albero riutilizzabile con dispositivi di bloccaggio integrati. Caratteristiche speciali del dado dell’albero sono gli inserti di bloccaggio in ottone. Questi inserti sono filettati e quindi non causano danni. Gli inserti di bloccaggio vengono premuti contro la filettatura dell’albero con viti di bloccaggio. Con le viti, l’eccentricità può anche essere regolata fino a 0,005 mm. Design a nocciola. Fino alla dimensione 15 con due chiavi piatte aggiuntive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65358000
65358001
65358002
65358003
65358004
65358005
65358006
65358007
65358008
65358009
65358010
65358011
65358012
65358013
65358014
65358015
65358016
65358017
65358018
65358019
65358020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
S
(mm)
Coppia di serraggio TAS1)
(Nm)
Carico assiale consentito
(kN)
d5
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)

20.74 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 0M 10 × 0,752823111442M 54.5352124

20.97 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 1M 12 × 13025131442M 54.5402327

22.73 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 2M 15 × 13328161642M 54.5602630

24.62 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 3M 17 × 13733181852M 68802934

24.62 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 4M 20 × 14035211852M 68903236

27.50 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 5M 25 × 1,54439262052M 681303641

29.21 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 6M 30 × 1,54944322052M 681604146

31.68 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 7M 35 × 1,55449382252M 681904650

39.16 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 8M 40 × 1,56559422262.5M 818210546

42.40 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 9M 45 × 1,57064482262.5M 8182406065

47.66 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 10M 50 × 1,57568522573M 8183006470

54.30 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 11M 55 × 28578582573M 8183407480

58.12 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 12M 60 × 29082622683.5M 8183807885

63.00 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 13M 65 × 29587682883.5M 8184908390

71.27 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 14M 70 × 210092722883.5M 8184908895

75.21 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 15M 75 × 210597772883.5M 81852093100

82.63 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 16M 80 × 2110100833283.5M 81862098-

94.23 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 17M 85 × 21201108832104M 1035650107-

108.01 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 18M 90 × 21251159332104M 1035680112-

113.72 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 19M 95 × 21301209832104M 1035710117-

119.79 €

1 Disponibile 4 giorni KMT 20M 100 × 213512510332104M 1035740122-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi con rondella di sicurezza dentata Materiale Acciaio / Ottone Trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico