Dadi di bloccaggio KMM, A split singolo, con Vite di serraggio (Codici componente)

Dadi di bloccaggio KMM, A split singolo, con Vite di serraggio
  • Sconto volumi elevati
Materiale KMM: Acciaio, zincato, classe di durezza 14 H.
Vite in acciaio 12.9, zincata.
Dadi dell’albero con 4 slot, con slot di bloccaggio e vite di serraggio. Con filo conduttore metrico Sono utilizzati per fissare i cuscinetti o come dadi di regolazione. Le filettature sono come i controdadi DIN 981, rispettivamente DIN 1804. Notare la spaziatura tra i passi, specificata nella dimensione della filettatura d1.
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65240100K
65240200K
65240300K
65240400K
65240600K
65240700K
65240800K
65241000K
65241100K
65241200K
65241300K
65241400K
65241500K
65241600K
65241700K
65241800K
65241900K
65242000K
65242200K
65242300K
65242400K
65242600K
65242700K
65242800K
65242900K
65243000K
65243100K
65243200K
65243300K
65243400K
65243700K
65243800K
65243900K
65244000K
65244100K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Diametro del mozzo d3
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Larghezza h
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
s
(mm)
Vite DIN 912 Peso
(g)

7.11 €

1 Disponibile 4 giorni KMM0M 10 × 0,75252026.29.8520.5M 3 x 1227

7.11 €

1 Disponibile 4 giorni KMM0aM 10 × 1252026.29.8520.5M 3 x 1227

7.51 €

1 Disponibile 4 giorni KMM1M 12 × 1282328.29.8520.5M 3 x 1233

7.56 €

1 Disponibile 4 giorni KMM1aM 12 × 1,5282328.29.8520.5M 3 x 1233

7.38 €

1 Disponibile 4 giorni KMM2M 15 × 1302531.59.8520.5M 3 x 1237

7.78 €

1 Disponibile 4 giorni KMM2aM 16 × 1,5322735.811.5520.5M 4 x 1549

8.48 €

1 Disponibile 4 giorni KMM3M 17 × 1342837.011.562.50.5M 4 x 1553

8.69 €

1 Disponibile 4 giorni KMM4M 20 × 1383039.811.562.50.5M 4 x 1564

8.75 €

1 Disponibile 4 giorni KMM4aM 20 × 1,5383039.811.562.50.5M 4 x 1565

9.50 €

1 Disponibile 4 giorni KMM4bM 22 × 1,5403445.413.562.50.5M 5 x 1881

10.03 €

1 Disponibile 4 giorni KMM4cM 24 × 1,5423647.613.562.50.5M 5 x 1888

11.53 €

1 Disponibile 4 giorni KMM5M 25 × 1,5453848.813.5730.5M 5 x 18102

12.37 €

1 Disponibile 4 giorni KMM5aM 28 × 1,5504352.213.5730.5M 5 x 18126

12.77 €

1 Disponibile 4 giorni KMM6M 30 × 1,5504354.013.5730.5M 5 x 20119

12.99 €

1 Disponibile 4 giorni KMM6aM 32 × 1,5524556.413.5730.5M 5 x 20125

13.43 €

1 Disponibile 4 giorni KMM7M 35 × 1,5554858.813.5730.5M 5 x 20132

13.65 €

1 Disponibile 4 giorni KMM7aM 38 × 1,5605062.413.583.50.5M 5 x 20160

14.39 €

1 Disponibile 4 giorni KMM8M 40 × 1,5625464.213.583.50.5M 5 x 20167

15.55 €

1 Disponibile 4 giorni KMM9M 45 × 1,5686069.013.583.50.5M 5 x 20196

17.71 €

1 Disponibile 4 giorni KMM9aM 48 × 1,5756775.714.583.50.5M 6 x 25270

17.71 €

1 Disponibile 4 giorni KMM10M 50 × 1,5756777.714.583.50.5M 6 x 25257

18.70 €

1 Disponibile 4 giorni KMM11aM 55 × 1,5807082.614.51040.5M 6 x 25273

19.39 €

1 Disponibile 4 giorni KMM11M 55 × 2807082.614.51040.5M 6 x 25271

21.47 €

1 Disponibile 4 giorni KMM12aM 60 × 1,59080-14.51040.5M 6 x 25362

21.47 €

1 Disponibile 4 giorni KMM12M 60 × 29080-14.51040.5M 6 x 25360

23.76 €

1 Disponibile 4 giorni KMM13aM 65 × 1,59585100.419.51040.5M 8 x 30527

23.80 €

1 Disponibile 4 giorni KMM13M 65 × 29585100.419.51040.5M 8 x 30531

25.31 €

1 Disponibile 4 giorni KMM14aM 70 × 1,510090105.019.51040.5M 8 x 30566

25.31 €

1 Disponibile 4 giorni KMM14M 70x 210090105.019.51040.5M 8 x 30560

28.36 €

1 Disponibile 4 giorni KMM15M 75x 2110100111.819.51040.5M 8 x 30726

30.87 €

1 Disponibile 4 giorni KMM16M 80x 2115105116.320.01041M 8 x 30776

33.87 €

1 Disponibile 4 giorni KMM17M 85x 2120110121.020.01041M 8 x 30823

37.54 €

1 Disponibile 4 giorni KMM18M 90x 2130120-20.01041M 8 x 301013

40.91 €

1 Disponibile 4 giorni KMM19M 95x 2135120136.523.01251M 10 x 351218

44.35 €

1 Disponibile 4 giorni KMM20M 100x 2145130-23.01251M 10 x 351456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico