Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65398530 |
65398532 |
65398534 |
65398537 |
65398540 |
65398544 |
65398548 |
65398553 |
65398558 |
65398562 |
65398565 |
65398568 |
65398571 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Dimensione della filettatura x Passo d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | B (mm) | b (mm) | t (mm) | S (mm) | T (mm) | Coppia max. del bullone di sicurezza TAS (Nm) | Eccentricità assiale x (mm) | Carico assiale consentito (kN) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 0 | M 10 × 0,75 | 20 | 16 | 9 | 3 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 9.8 | 16 | |
30.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 1 | M 12 × 1 | 22 | 18 | 9 | 3 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 11.8 | 18 | |
29.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 2 | M 15 × 1 | 25 | 21 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 14.6 | 21 | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 3 | M 17 × 1 | 28 | 24 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 19.6 | 27 | |
37.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 4 | M 20 × 1 | 32 | 28 | 9 | 4 | 2 | M 5 | 4 | 4 | 0.02 | 24.0 | 30 | |
36.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 5 | M 25 × 1,5 | 38 | 34 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 31.5 | 30 | |
42.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 6 | M 30 × 1,5 | 45 | 41 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 36.5 | 60 | |
47.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 7 | M 35 × 1,5 | 52 | 48 | 9 | 5 | 2 | M 5 | 10 | 4 | 0.02 | 50.0 | 70 | |
52.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 8 | M 40 × 1,5 | 58 | 53 | 11 | 6 | 2.5 | M 6 | 12 | 8 | 0.02 | 62.0 | 110 | |
57.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 9 | M 45 × 1,5 | 65 | 60 | 11 | 6 | 2.5 | M 6 | 12 | 8 | 0.02 | 78.0 | 140 | |
59.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 10 | M 50 × 1,5 | 70 | 65 | 15 | 6 | 2.5 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 91.5 | 180 | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 11 | M 55 × 2 | 75 | 69 | 15 | 7 | 3 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 91.5 | 190 | |
61.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KMK 12 | M 60 × 2 | 80 | 74 | 15 | 7 | 3 | M 8 | 12 | 18 | 0.025 | 95.0 | 200 |
Loading...
Tipo | Controdadi con rondella di sicurezza dentata | Materiale | Acciaio inox (1.4301) | Trattamento superficie | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensione della filettatura x Passo d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
B(mm)
b(mm)
t(mm)
S(mm)
T(mm)
Coppia max. del bullone di sicurezza TAS(Nm)
Eccentricità assiale x(mm)
Carico assiale consentito(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali