Codice articolo del costruttore: 65363000
Marca: MAEDLER
Prezzo: 1.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: KM 0
Dimensione della filettatura x Passo d1: M 10 × 0,75 mm
Diametro esterno d2: - mm
Diametro esterno ø d2: 18 mm
ø d3min.: 13.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65363000
Codice componente
|
---|
65363000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Dimensione della filettatura x Passo d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Diametro esterno ø d2 (mm) | ø d3min. (mm) | d3min. (mm) | b (mm) | t (mm) | h (mm) | Z (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KM 0 | M 10 × 0,75 | - | 18 | 13.5 | - | 3 | 2 | 4 | 0.04 | 4 |
Loading...
Tipo | Controdadi | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Controdadi DIN 981, Acciaio, il codice articolo è il seguente: 65363000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65363000.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno d2(mm)
d3min.(mm)
Tipo
Dimensione della filettatura x Passo d1(mm)
Diametro esterno ø d2(mm)
ø d3min.(mm)
b(mm)
t(mm)
h(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65363200 |
65363400 |
65363700 |
65363800 |
65363900 |
65364000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Dimensione della filettatura x Passo d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Diametro esterno ø d2 (mm) | ø d3min. (mm) | d3min. (mm) | b (mm) | t (mm) | h (mm) | Z (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KM 1 | M 12 × 1 | - | 22 | 17 | - | 3 | 2 | 4 | 0.04 | 7 | |
1.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KM 2 | M 15 × 1 | - | 25 | 21 | - | 4 | 2 | 5 | 0.04 | 10 | |
1.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KM 3 | M 17 × 1 | - | 28 | 24 | - | 4 | 2 | 5 | 0.04 | 13 | |
22.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KM 21 | M 105 × 2 | 140 | - | - | 126 | 12 | 5 | 18 | 0.05 | 848 | |
25.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KM 22 | M 110 × 2 | 145 | - | - | 133 | 12 | 5 | 19 | 0.05 | 965 | |
1.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | KM 4 | M 20 × 1 | - | 32 | 26 | - | 4 | 2 | 6 | 0.04 | 19 |