Controdadi DIN 981, Acciaio inox

Controdadi DIN 981, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Forza min. 350 N/mm2.
Questi dadi sono utilizzati per applicazioni non sicure, per allentare rapidamente le applicazioni o per un collegamento sicuro con una rondella di d’arresto aggiuntiva DIN 5406 (per queste rondelle d’arresto, è necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero).
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65399630
65399632
65399634
65399637
65399640
65399644
65399648
65399653
65399658
65399662
65399665
65399668
65399671
65399673
65399675
65399678
65399680
65399683
65399685
65399687
65399690
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno ø d2
(mm)
ø d3min.
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
h
(mm)
Z
(mm)
Peso
(g)

6.95 €

1 Disponibile 4 giorni KM 0M 10 × 0,751813.53240.044

6.94 €

1 Disponibile 4 giorni KM 1M 12 × 122173240.047

6.91 €

1 Disponibile 4 giorni KM 2M 15 × 125214250.0410

6.86 €

1 Disponibile 4 giorni KM 3M 17 × 128244250.0413

7.98 €

1 Disponibile 4 giorni KM 4M 20 × 132264260.0419

9.44 €

1 Disponibile 4 giorni KM 5M 25 × 1,538325270.0425

10.08 €

1 Disponibile 4 giorni KM 6M 30 × 1,545385270.0443

12.58 €

1 Disponibile 4 giorni KM 7M 35 × 1,552445280.0453

17.04 €

1 Disponibile 4 giorni KM 8M 40 × 1,5585062.590.0485

20.63 €

1 Disponibile 4 giorni KM 9M 45 × 1,5655662.5100.04119

24.41 €

1 Disponibile 4 giorni KM 10M 50 × 1,5706162.5110.04148

28.04 €

1 Disponibile 4 giorni KM 11M 55 × 2756773110.05158

30.70 €

1 Disponibile 4 giorni KM 12M 60 × 2807373110.05174

39.24 €

1 Disponibile 4 giorni KM 13M 65 × 2857973120.05203

43.93 €

1 Disponibile 4 giorni KM 14M 70 × 2928583.5120.05242

47.52 €

1 Disponibile 4 giorni KM 15M 75 × 2989083.5130.05287

58.52 €

1 Disponibile 4 giorni KM 16M 80 × 21059583.5150.05237

67.35 €

1 Disponibile 4 giorni KM 17M 85 × 211010283.5160.05451

81.74 €

1 Disponibile 4 giorni KM 18M 90 × 2120108104160.05556

88.68 €

1 Disponibile 4 giorni KM 19M 95 × 2125113104170.05658

104.94 €

1 Disponibile 4 giorni KM 20M 100 × 2130120104180.05698

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio inox (1.4301) Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico