Controdadi DIN 70852, Acciaio, Zincato

Controdadi DIN 70852, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio, zincato, classe di durezza 17 H.
Questi dadi sono utilizzati per applicazioni non sicure, per allentare rapidamente le applicazioni o per un collegamento sicuro con una piastra di bloccaggio aggiuntiva DIN additional lock plate DIN 70952 (per queste rondelle d’arresto, è necessaria una scanalatura sulla filettatura dell’albero).
Tolleranza consigliata per la filettatura dell’albero: 6 g DIN ISO 965.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65388500
65388501
65388502
65388503
65388504
65388505
65388506
65388507
65388508
65388509
65388510
65388511
65388512
65388513
65388514
65388515
65388516
65388517
65388518
65388519
65388520
65388521
65388522
65388523
65388524
65388525
65388526
65388527
65388528
65388529
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura x Passo d1
(mm)
Diametro esterno d2h12
(mm)
d3
(mm)
Bh11
(mm)
b
(mm)
tmin.
(mm)
x
(mm)
Numero di slot Peso
(g)

21.69 €

1 Disponibile 4 giorni M 100 × 1,512511610114.30.056299

2.96 €

1 Disponibile 4 giorni M 10 × 1201654.51.80.0447

2.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 12 × 1,5221864.51.80.04410

2.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 14 × 1,5242064.51.80.04411

2.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 16 × 1,5282365.52.30.04416

2.89 €

1 Disponibile 4 giorni M 18 × 1,5302565.52.30.04417

3.08 €

1 Disponibile 4 giorni M 20 × 1,5322765.52.30.04419

3.33 €

1 Disponibile 4 giorni M 22 × 1,5363076.52.80.04428

3.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 24 × 1,5383276.52.80.04430

3.85 €

1 Disponibile 4 giorni M 26 × 1,5403476.52.80.04432

3.94 €

1 Disponibile 4 giorni M 28 × 1,5423676.52.80.04435

4.16 €

1 Disponibile 4 giorni M 30 × 1,5443876.52.80.04437

4.48 €

1 Disponibile 4 giorni M 32 × 1,54841873.30.04452

4.75 €

1 Disponibile 4 giorni M 35 × 1,55043873.30.04451

5.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 38 × 1,55447873.30.04460

5.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 40 × 1,55649873.30.04463

5.87 €

1 Disponibile 4 giorni M 42 × 1,56052883.80.04475

6.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 45 × 1,56254883.80.04670

6.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 48 × 1,56557883.80.04675

6.72 €

1 Disponibile 4 giorni M 50 × 1,56860883.80.04684

7.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 52 × 1,57062883.80.05688

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni M 55 × 1,57567883.80.056106

8.34 €

1 Disponibile 4 giorni M 60 × 1,580719114.30.056123

9.41 €

1 Disponibile 4 giorni M 65 × 1,585769114.30.056132

11.57 €

1 Disponibile 4 giorni M 70 × 1,590819114.30.056142

12.51 €

1 Disponibile 4 giorni M 75 × 1,5958610114.30.056169

16.05 €

1 Disponibile 4 giorni M 80 × 1,51009110114.30.056180

17.21 €

1 Disponibile 4 giorni M 85 × 1,51089910114.30.056230

18.13 €

1 Disponibile 4 giorni M 90 × 1,511210310114.30.056229

19.33 €

1 Disponibile 4 giorni M 95 × 1,511810910114.30.056256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdadi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico