Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65468906V |
65468908V |
65468910V |
65468911V |
65468912V |
65468914V |
65468916V |
65468919V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale (mm) | Misura nominale (poll.) | Larghezza interna b1 (mm) | Diametro del bullone d4 (mm) | Altezza interna h1 (mm) | Limite del carico di lavoro (WLL) (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 1/4 | 12 | 6 | 24 | 100 | 30 | |
1.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 5/16 | 16 | 8 | 32 | 200 | 70 | |
2.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 3/8 | 20 | 10 | 40 | 320 | 130 | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 7/16 | 22 | 11 | 44 | 400 | 170 | |
3.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 1/2 | 24 | 12 | 48 | 500 | 240 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 9/16 | 28 | 14 | 56 | 600 | 350 | |
6.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 5/8 | 32 | 16 | 64 | 800 | 500 | |
11.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 3/4 | 38 | 19 | 74 | 1100 | 800 |
Loading...
Tipo | Cavallotti | Materiale | Acciaio | Superficie | Zincato |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale(mm)
Misura nominale(poll.)
Larghezza interna b1(mm)
Diametro del bullone d4(mm)
Altezza interna h1(mm)
Limite del carico di lavoro (WLL)(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali