Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RID MR0400 |
RID MR0600 |
RID MR0601 |
RID MR0800 |
RID MR0801 |
RID MR0802 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | Filettatura maschio BSPT | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.22 € | 1 | 6 giorni | 4 | R 1/8 | ||
15.35 € | 1 | 6 giorni | 6 | R 1/8 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 6 | R 1/4 | ||
15.75 € | 1 | 6 giorni | 8 | R 1/8 | ||
15.98 € | 1 | 6 giorni | 8 | R 1/4 | ||
18.85 € | 1 | 6 giorni | 8 | R 3/8 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::120 | Materiale | Acciaio inox AISI 316 | Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
---|
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Filettatura maschio BSPT
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali