Serie DMO - Modello medio - Tubo in gomma

Serie DMO - Modello medio - Tubo in gomma
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DMO 0810CS
DMO 0810ES
DMO 0810IS
DMO 0815CS
DMO 0815ES
DMO 0815IS
DMO 0820CS
DMO 0820ES
DMO 0820IS
DMO 1010ES
DMO 1010IS
DMO 1015CS
DMO 1015ES
DMO 1015IS
DMO 1020CS
DMO 1020ES
DMO 1020IS
DMO 1315CS
DMO 1315ES
DMO 1315IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raccordo Peso
(kg)
Portata
(l/min)
Ingresso girevole BSPP Lung.
(m)

501.35 €

1 6 giorni 8 x 14CSI 0616500G 3/8 F10

496.67 €

1 6 giorni 8 x 14ESI 0716500G 3/8 F10

499.57 €

1 6 giorni 8 x 14ISI 0616500G 3/8 F10

550.72 €

1 6 giorni 8 x 14CSI 0617,5350G 3/8 F15

545.75 €

1 6 giorni 8 x 14ESI 0717,5350G 3/8 F15

548.85 €

1 6 giorni 8 x 14ISI 0617,5350G 3/8 F15

598.78 €

1 6 giorni 8 x 14CSI 0619260G 3/8 F20

593.82 €

1 6 giorni 8 x 14ESI 0719260G 3/8 F20

596.90 €

1 6 giorni 8 x 14ISI 0619260G 3/8 F20

506.12 €

1 6 giorni 10 x 17ESI 0717900G 3/8 F10

507.88 €

1 6 giorni 10 x 17ISI 0617833G 3/8 F10

565.02 €

1 6 giorni 10 x 17CSI 0619700G 3/8 F15

560.25 €

1 6 giorni 10 x 17ESI 0719700G 3/8 F15

563.43 €

1 6 giorni 10 x 17ISI 0619700G 3/8 F15

599.80 €

1 6 giorni 10 x 17CSI 0622660G 3/8 F20

595.13 €

1 6 giorni 10 x 17ESI 0722660G 3/8 F20

598.02 €

1 6 giorni 10 x 17ISI 0622660G 3/8 F20

607.10 €

1 6 giorni 13 x 20CSI 08221400G 1/2 M15

602.32 €

1 6 giorni 13 x 20ESI 07221400G 1/2 M15

605.23 €

1 6 giorni 13 x 20ISI 08221400G 1/2 M15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Collegamento 1 m di tubo in ingresso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto
Dotato di Supporto fisso Pressione max di utilizzo(bar) 12

Supporto tecnico