Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DGO 1025CS |
DGO 1025ES |
DGO 1025IS |
DGO 1320CS |
DGO 1320ES |
DGO 1320IS |
DGO 1610ES |
DGO 1610IS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Raccordo | Peso (kg) | Portata (l/min) | Ingresso girevole BSPP | Peso (g/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733.22 € | 1 | 6 giorni | - | 10 x 17 | - | CSI 06 | 26 | 500 | G 3/8 F | 26 | ||
728.45 € | 1 | 7 giorni | 7,4 | 10 X 17 | EUROPEAN | ESI 07 | 26 | 500 | G 3/8 F | 26 | ||
731.45 € | 1 | 6 giorni | - | 10 x 17 | - | ISI 06 | 26 | 500 | G 3/8 F | 26 | ||
835.23 € | 1 | 6 giorni | - | 13 x 20 | - | CSI 08 | 27 | 1000 | G 1/2 M | - | ||
830.37 € | 1 | 6 giorni | - | 13 x 20 | - | ESI 07 | 27 | 1000 | G 1/2 M | - | ||
833.55 € | 1 | 6 giorni | - | 13 x 20 | - | ISI 08 | 27 | 1000 | G 1/2 M | - | ||
781.95 € | 1 | 6 giorni | - | 16 x 23 | - | ESI 11EB | 27 | 3000 | G 1/2 M | - | ||
779.42 € | 1 | 6 giorni | - | 16 x 23 | - | ISI 11EB | 25 | 3000 | G 1/2 M | - |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 12 | Materiale | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | A mm | 485 |
---|---|---|---|---|---|
B mm | 475 | Collegamento | 1 m di tubo in ingresso | Tecnologia | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto |
C mm | 237 | Dotato di | Supporto fisso |
Configura
Proprietà di base
Passaggio ID(mm)
Ø int./est.(mm)
Profilo
Raccordo
Peso(kg)
Portata(l/min)
Ingresso girevole BSPP
Peso(g/m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali