Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IG

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPM IG0400
RPM IG0401
RPM IG0600
RPM IG0601
RPM IG0602
RPM IG0603
RPM IG0800
RPM IG0801
RPM IG0802
RPM IG0803
RPM IG1000
RPM IG1001
RPM IG1002
RPM IG1003
RPM IG1201
RPM IG1202
RPM IG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

5.22 €

1 7 giorni G 1/84

5.22 €

1 7 giorni G 1/44

5.67 €

1 7 giorni G 1/86

5.67 €

1 7 giorni G 1/46

7.28 €

1 7 giorni G 3/86

8.63 €

1 7 giorni G 1/26

5.67 €

1 7 giorni G 1/88

5.67 €

1 7 giorni G 1/48

7.28 €

1 7 giorni G 3/88

8.63 €

1 7 giorni G 1/28

6.22 €

1 7 giorni G 1/810

6.22 €

1 7 giorni G 1/410

7.28 €

1 7 giorni G 3/810

8.63 €

1 7 giorni G 1/210

7.47 €

1 7 giorni G 1/412

8.27 €

1 7 giorni G 3/812

8.63 €

1 7 giorni G 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico