Stand for Granite Surface Plate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-S1000
C-S1010
C-S1200
C-S1600
C-S2000
C-S630
C-S636
C-S800
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni L x P x H
(mm)
Massa
(kg)

1,591.25 €

1 5 giorni 1000 x 630 x 79030

2,018.42 €

1 5 giorni 1000 x 1000 x 79035

1,656.25 €

1 5 giorni 1200 x 800 x 79040

2,223.75 €

1 5 giorni 1600 x 1000 x 79055

2,036.84 €

1 5 giorni 2000 x 1000 x 79070

1,431.58 €

1 60 giorni 630 x 400 x 79023

1,927.63 €

1 5 giorni 630 x 630 x 79025

1,647.37 €

1 5 giorni 800 x 500 x 79025

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico