Clamping Block

Clamping Block
Blocco di serraggio RG opti-round. Per l'attacco di componenti del sistema quali ad es. perni di attacco o attacchi eccentrici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K550213
K550968
K550969
K550977
K550984
K550985
K551338
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione per: Component Type Descrizione Height 1
(mm)
Length 1
(mm)
Massa
(g)
Product line Raggio
(mm)
Units Width 1
(mm)

159.87 €

1 5 giorni VisionClamping componentClamping block GKD rotatable - opti-fix series. For receiving of the system components such as for e.g. receiver pin or eccentric receiver.451520Sistemi di fissaggio OPTI-FIXR85115

148.03 €

1 60 giorni VisionClamping componentClamping block RG opti-round. For receiving of the system components such as for e.g. receiver pin or eccentric receiver.454370Sistemi di fissaggio OPTI-FIXR85115

100.66 €

1 5 giorni VisionClamping componentClamping block RK opti-round. For receiving of the system components such as for e.g. receiver pin or eccentric receiver.451520Sistemi di fissaggio OPTI-FIXR85115

177.63 €

1 60 giorni VisionClamping componentBlocco di serraggio RKD ruotabile opti-round. Per l'attacco dei componenti del sistema come, per esempio, perno di attacco o attacco eccentrico.451525Sistemi di fissaggio OPTI-FIXR85115

143.29 €

1 5 giorni VisionClamping componentClamping block GG opti-fix series. For receiving of the system components such as for e.g. receiver pin or eccentric receiver.454325Sistemi di fissaggio OPTI-FIXR85115

92.37 €

1 5 giorni VisionClamping componentBlocco di serraggio serie GK opti-fix. Per l'attacco dei componenti del sistema come, per esempio, perno di attacco o attacco eccentrico.451525Sistemi di fissaggio OPTI-FIXR85115

95.92 €

1 60 giorni --Clamping block for prism 120° K551018, 15 mm x 20 mm x 29 mmFor attachment to base frame.-------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico