Illuminazione anulare a LED (PJ-H30) (Codici componente)

Illuminazione anulare a LED (PJ-H30)
LED illumination light can emphasize the contrast of projected workpiece images, providing stereoscopic and sharp observation. Projected image can be observed with high color reproducibility, which is never realized by the existing halogen-type surface illumination.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

172-501

Codice componente
172-501
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,434.21 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo leggero Luce visibile Colore emesso Bianco Consumo energetico(W) 12 V /17.4 W (power cord has to be ordered seperatly)
Modello Illuminazione anulare a LED per proiettori di profili (PJ-H30)

Si trova sulla pagina di Illuminazione anulare a LED (PJ-H30), il codice articolo è il seguente: 172-501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 172-501.

Supporto tecnico