Illuminatore circolare a LED (PJ-PLUS) (Codici componente)

Illuminatore circolare a LED (PJ-PLUS)
LED illumination light can emphasize the contrast of projected workpiece images, providing stereoscopic and sharp observation. Projected image can be observed with high color reproducibility, which is never realized by the existing halogen-type surface illumination.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

172-502

Codice componente
172-502
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,451.32 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo leggero Luce visibile Colore emesso Bianco Consumo energetico(W) 22 V /17.4 W (power cord has to be ordered seperatly)
Modello Illuminazione anulare a LED per proiettori di profili (PJ-PLUS).L'anello adattatore 12AAX044 è necessario per la connessione al PJ-PLUS 20x.

Si trova sulla pagina di Illuminatore circolare a LED (PJ-PLUS), il codice articolo è il seguente: 172-502.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 172-502.

Supporto tecnico