M Plan APO NUV 10X

M Plan APO NUV 10X
Caratteristiche
Correzione all' infinito
Osservazione in campo chiaro e applicazioni con il laser
Lunga distanza di lavoro
Design Plan-apocromatico di alta qualità
Correzione lunghezza d'onda dal visibile al vicino infrarosso (1800nm)
Disponibile versione ad alta potenza (M Plan Apo NIR HR)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

378-809-5

Codice componente
378-809-5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,500.00 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Massa(g) 255 Corrected Wave Length(nm) 355-620 Depth of Focus(μm) 3,5
Field of View When Using a Digital Camera with 1/2 inch Chip Size(mm) 0,48 x 0,64 Field of View When Using ø24 mm Eyepiece(mm) ø2,4 Funzioni Obiettivi M Plan Apo NUV per osservazione in campo chiarocon correzione al vicino ultraviolettoCompatibile con VMU /FS-70
Ingrandimento 10x Modello M Plan ApoNUV 10X Numerical Aaperture 0,28
Parfocal Distance(mm) 95 Distanza di lavoro(mm) Nell'aria: 30,5 mm Abbreviazioni nella tabella prodotti Ing. : IngrandimentoIng./spessore vetro : Ingrandimento/spessoreN.A. : Apertura numericaW.D. : Distanza di lavorof : Distanza focaleR : Potere di risoluzioneD.F. : Profondità di fuocoF.O.V. 1 : Campo visivo con l'uso di un oculare ø24 mm F.O.V. 2 : Campo visivo con l'uso di una telecamera CCD 1/2"

Si trova sulla pagina di M Plan APO NUV 10X, il codice articolo è il seguente: 378-809-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 378-809-5.

Supporto tecnico