Morsa di precisione

Morsa di precisione
In acciaio da officina legato, temprato e rettificato di precisione.
Con vite e prisma rettificati in senso orizzontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
930-601
930-602
930-606
930-607
930-611
930-612
930-630
930-631
930-632
930-633
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massa
(kg)
Parallelismo
(mm)
Parallelismo
(μm)

1,918.42 €

1 5 giorni 40,002 / 100-

2,600.53 €

1 5 giorni 7,60,002 / 100-

1,726.58 €

1 5 giorni 3-0,002 / 100

2,600.53 €

1 5 giorni 5,8-0,002 / 100

1,577.37 €

1 5 giorni 1,60,002 / 100-

5,073.16 €

1 5 giorni 17,40,002 / 100-

1,193.68 €

1 5 giorni 0,38-0,002 / 100

1,705.26 €

1 5 giorni 1-0,002 / 100

4,625.53 €

1 60 giorni 13,5-0,002 / 100

8,654.21 €

1 5 giorni 28,7-0,002 / 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Perpendicolarità(mm) 5 / 100

Supporto tecnico