Morsa di precisione con barraseno

Morsa di precisione con barraseno
Morsa di precision
- Con barraseno e asse di rotazione anteriore e longitudinale
- In acciaio legato, temprato e rettificato di precision
- Perni temprati e rettificati con precisione millesimale
- Possibilità di serraggio a qualsiasi angolo
- Predisposizione degli angoli con blocchetti di riscontro (max. 45°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
930-628
930-629
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massa
(kg)
Note

10,785.79 €

1 5 giorni 11,3Con inclinazione in due direzioniFori di fissaggio M6

13,855.26 €

1 5 giorni 16,5Con regolazione magnetica sui 2 assi e piano magnetico attivato tramite leva

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Parallelismo(mm) 0,002 / 100 Deviazione angolo a 45°(inch) ±15 Perpendicolarità(mm) 5 / 100

Supporto tecnico